製品の公開
VAR0420 - Chair with sled frame
VAR0420 - Chair with sled frame
VAR0420 - Chair with sled frame
    INCLASS

    VAR0420 - Chair with sled frame

    Google翻訳”,

    VARYA WOOD - チェア セーブ

    VARYA WOOD コレクションは、木製シェルチェア、スツール、ベンチの横断的なコレクションであり、横断的で洗練された時代を超えた精神を保ちながら、幅広い VARYA ファミリーの可能性を広げます。天然木の化粧板を使用した、ニュートラルでありながらフレンドリーで親しみやすいデザインのこのコレクションは、住宅と公共スペースの両方で居心地の良い多目的な環境を刺激するようにデザインされています。さまざまな椅子、肘掛け椅子、スツール、ベンチは、洗練された木製の座席と幅広い種類のベースを組み合わせることで生成され、市場で最大かつ最も完全なファミリーの 1 つを構成します。

    仕様
    • VARYA WOOD - Chair with sled frame
    技術仕様
    • Unique refVAR0420
    • コレクションセットVARYA WOOD
    • コレクションVARYA WOOD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ