製品の公開
VAR0679 - High chair with 4 leg frame
VAR0679 - High chair with 4 leg frame
    INCLASS

    VAR0679 - High chair with 4 leg frame

    Google翻訳”,

    VARYA TAPIZ - ハイチェア セーブ

    VARYA TAPIZ コレクションは、VARYA ファミリーのすべての布張りバージョンを集めており、プラスチックシートを備えたコレクションの横断的で時代を超越した精神を維持しています。多くのバージョンを備えたこのコレクションは、市場で最大かつ最も完全な製品群の 1 つを構成しています。快適なモノシェルを組み合わせて作られた椅子、アームチェア、スツール、ベンチの幅広いファミリー。ソフト、プレーン、または水平ステッチの 3 つの異なるパターンの張り地と幅広いベース タイプを組み合わせてご利用いただけます。可能な組み合わせと仕上げの多様性により、公共とプライベートの両方の多様な環境に簡単に適合できる無限のカスタマイズされたデザインの構成が可能になり、一貫したプロジェクトの美学を常に保ちます。

    仕様
    • VARYA TAPIZ - High chair with 4 leg frame
    技術仕様
    • Unique refVAR0679
    • コレクションセットVARYA TAPIZ
    • コレクションVARYA TAPIZ
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1120
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)465
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)6.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ