製品の公開
XAI0250 - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (soft upholstery)
INCLASS

XAI0250 - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (soft upholstery)

Google翻訳”,

XAIL - ラウンジアームチェア セーブ

XAIL は、快適さと本質的なエレガンスを備えた時代を超越したデザインを特徴とするラウンジエリア用のアームチェアのコレクションです。リラックスした流れるような形状が特徴の広々としたシートは、さまざまなベースと組み合わせて、休息したりくつろいだりできる快適なアームチェアを構成できます。 XAIL シートシェルは、標準、水平ステッチ付き、またはソフトの 3 つの張り地オプションからお選びいただけます。アームチェアには 2 つのフレーム バージョンがあります: ロッドスレッド、またはオーク材または布張りのアームレストを備えたスチール製の 4 本脚です。座席と構造は、複数の組み合わせが可能な仕上げの幅広い選択肢が用意されており、複数のラウンジや待合室への統合が容易になります。

仕様
  • XAIL - Lounge armchair with low backrest, 4 spoke aluminum base and wooden arms (soft upholstery)
技術仕様
  • Unique refXAI0250
  • コレクションセットXAIL
  • コレクションXAIL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)765
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)715
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)15.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア