製品の公開
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    アーカイブ

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    技術仕様
    • Unique refFlip-Flap-Door-One-leaf
    • コレクションセットIndustrial Doors
    • コレクションInterior doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • OmniClassNumber23-17 19 11 29
    • OmniClassタイトルPersonnel Door Access
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors