製品の公開
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+

    Google翻訳”,

    Espace ® OC 70TH+シリーズは、わずか70mmの厚さ超効率的な隠し開口部を実現し、性能の限界を押し広げます。

    優れた断熱性能を備えており、エネルギー需要が非常に高い新築建物に最適です。

    透明ガラスを最大限に活用し、完璧な視覚的均一性を確保することで、このシリーズは、美観、明るさ、性能を損なうことなく、最も意欲的な現代建築プロジェクトの期待に応えます。

    仕様
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    技術仕様
    • Unique refwindow-with-hidden-opening-2-leaves-inward-opening-espace-70th-plus
    • コレクションセットWindows
    • コレクションWindow with hidden opening
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    スイス
    カナダ
    フランス
    ベルギー

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (46)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)