製品の公開
Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+
Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening,1 tilt and turn Espace® 70TH+

    Google翻訳”,

    Espace ® OV 70TH+シリーズは、わずか70mmの薄型設計でありながら、非常に高いレベルの断熱性能を実現しています。

    高い環境要件を持つ新築建物向けに設計されたこの製品は、建築環境基準の目標に適合する優れた断熱性能を実現します。

    革新的な構造と最適化された素材により、伝統的なサッシのデザインを損なうことなく、最大限の断熱性を実現。高いエネルギー効率が求められるプロジェクトに最適なソリューションです。


    仕様
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    技術仕様
    • Unique refwindow-with-visible-opening-1-tilt-and-turn-espace-70th-plus
    • コレクションセットWindows
    • コレクションWindow with visible opening
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ

    対応地域

    ヨーロッパ 北米