製品の公開
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Google翻訳”,

    アルミニウムスライディング システム (非絶縁)

    パール 38 は、カスタマイズされた静的値、凝縮されたフレーム プロファイル設計、および最大 26 mm の厚さのグレージングと 100 ~ 240 kg のサッシ重量の使用に対応する強化プロファイル設計を提供します。コーナーピン接続で簡単に取り付けられます。

    このシステムは、45° および 90° 度のサッシ コーナー ジョイント バージョンと多様なクランプ オプションを提供します。

    • 水密性

      クラス8A(450Pa)

    • 風への抵抗

      クラス C2 (800 Pa)

    • 熱伝達係数

      -

    • 通気性

      クラス4(600Pa)


      仕様
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      技術仕様
      • Unique refdliding-door-system-pearl-38-type-c-copy
      • コレクションセットAluminium Sliding Systems
      • コレクションPearl 38
      • タイプデジタル インベントリ(製品群)
      • 公開日2023-04-14
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国トルコ
      • 製造国トルコ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
      • IFC分類ドア
      • ETIM コードEC003534
      • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
      • UNSPSC名称Doors
      • UNSPSC301715
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
      • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
      • MasterFormat 2014 コード08 32 13
      • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 13 13
      • OmniClassタイトルAluminum Doors
      • UniFormatIIコードB2030
      • UniFormatIIタイトルExterior Doors