製品の公開
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door
Louver SLV94, Door

    Louver SLV94, Door

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    SLV94は、自然通風、光透過性、防水性能を備え、可動式、固定式、ソーラーパネル一体型ルーバーブレードが使用可能なルーバーシステムです。

    SLV94は基本的に排水型と非排水型の2種類に分けられます。排水型SLV94システムの目的は、最大限の防水性、最適な通気性、そして内部環境のプライバシーを確​​保することです。

    排水可能なオプションは、隠れた排水チャネルを使用して内部への水の浸入を防ぎ、プライバシーを確​​保し、最適な遮光を提供することを目的としていますが、排水されていないオプションは、最適な換気と、最適な熱と光の取り込みの両方を提供することを目的としています。

    これは、マリオンプロファイルの有無にかかわらず、さまざまな積雪荷重とさまざまな風荷重でのたわみ基準を満たすことを目的としており、一般にすべてのルーバータイプに当てはまります。マリオンなしの寸法は1000x2000 mm、マリオンありの寸法は2000x2000 mmと定められています。

    プロファイル測定:

    • 排水可能なフレームプロファイル幅:35 mm
    • 排水可能なフレームプロファイルの深さ:120 mm
    • 排水可能なブレードプロファイル幅(37度角度): 112 mm
    • 排水可能なブレードプロファイル深さ(37度角度): 94 mm
    • 1000 x 1000 mm SLV94 システムの重量は、使用するアクセサリの種類に応じて 17 ~ 20 kg の範囲で変化します。
    仕様
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    技術仕様
    • Unique reflouver-slv94-door
    • コレクションセットAluminium Louver
    • コレクションSLV94
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-12-22
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC011406
    • ETIM 名Façade louver
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_48
    • Uniclass2015詳細Louvre and shading mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード08 91 26
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Louvers
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25 21
    • OmniClassタイトルDoor Louvers