製品の公開
Door DS70, Inward Opening, Low Sill
Door DS70, Inward Opening, Low Sill
Door DS70, Inward Opening, Low Sill
Door DS70, Inward Opening, Low Sill

    Door DS70, Inward Opening, Low Sill

    Google翻訳”,

    Cuhadaroglu DS70 による interal、断熱アルミニウム ドアおよび窓システム

    その洗練されたデザインに加えて、Interal DS 70 ドアおよび窓システムは、水密性能、断熱バリア、および低アルミニウム消費の利点により、プロジェクトでのすべての期待に応える性能値を備えています。二重サッシ開口部、隠しサッシ、バルコニードア、敷居の低いバルコニードア、コーナーアプリケーションも利用できます。

    価格性能基準を最もよく満たす新世代システムである Interal DS 70 は、新世代の Bodrum ドア ハンドル ファミリーでファサードにスタイリッシュな外観を与えます。

    • 非表示または通常のヒンジを使用した 1 軸または 2 軸ウィンドウ アプリケーション、
    • 通気性 Class4 (EN 1026、EN 12207)
    • Waterightnees E1200 Pa (EN 1027、EN 12208)
    • 風荷重に対する耐性 C3 (EN 12210、EN12211)
    • Uw の熱伝達係数を持つシステムの詳細: 2.46 W/M²k
    • プロファイル フレーム幅 70 mm。
    仕様
      • DS 70, the new member of the Door and Window systems product group, has been designed as a system after developments of the most preferred ST series which will fit perfectly into all architectural styles in global markets, with its high performance values and different finishing details.

        Profile Measurements

        • Frame Profile Width 50mm
        • Frame Profile Depth 70mm
        • Vent Profile Width 68mm
        • Vent Profile Depth 80mm

        Thermal Break

        Glass fibre reinforced polyemide / Vent:34mm - Frame:34mm

        *All technical parameters has been tested in KAPEDAM / Turkey (Testing report number: RD1-194) and FTI Façade Testing Institute
        (Testing report number: 2021.1431).

        *Please contact for the performance values depending on the fenestration types

    技術仕様
    • Unique refdoor-ds70-inward-opening-low-sill
    • コレクションセットAluminium Doors & Windows
    • コレクションDS70
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-09-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30
    • Uniclass2015詳細Door and window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors