製品の公開
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70
Door & Window System ST70

    Door & Window System ST70

    Google翻訳”,

    断熱窓・ドアシステム

    市場で最も好まれている製品の 1 つである、よく知られている窓とドアの窓システムです。ST70 断熱窓およびドア システムは、そのユニークなラインにより建物に視覚的な優雅さを加え、低い熱伝達係数によりエネルギー消費を大幅に削減し、すべての機能を 1 つのシステムに統合することで幅広いアプリケーション オプションによりすべての期待に応えます。

    高い価格性能比を誇る ST 70 には、フラットおよびラジアル オプションが強化された窓や同一ラインのドアが含まれており、簡単に適用および設置できます。

    仕様
      • Single axis or double axis window applications with hidden or normal hinges,
      • System details with heat transfer coefficient of Uw: 2.1 W/M²k
      • Heat-insulated aluminum profiles with 1.6 mm, 1.8 mm, 2.1 mm wall thicknesses,
      • 70 mm profile frame width,
      • Imported thermal barriers,
      • Surface treatment options such as Eloxal colors and special effects, all ral color or wooden appearance
      • Surface treatment applications with QUALANOD and QUALICOAT certificates,
      • EPDM air, water, dust sealing wicks,

    技術仕様
    • Unique refdoor-window-st70
    • コレクションセットAluminium Doors & Windows
    • コレクションST70
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-13 35 23 17
    • OmniClassタイトルBalconies and Overhang Units