製品の公開
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS
interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS

    interal CURTAIN WALL MN50SC MULLIONS

    Google翻訳”,

    MN50 SCシリコンカーテンウォールシステムは、建物に視覚的な賞賛をもたらします。これは、微小凝縮チャネルの特性により、無条件で建物内への水漏れを防ぎ、高スパンの用途を可能にするスティックシステムです。さまざまな深さのマリオンプロファイルオプション。 MN50 SCシステムは、特殊なガラス保持部品と2成分構造シリコーンを使用して製造されており、完全なガラスの外観で建物の美観に貢献しています。特殊な固定部品がシステムをユニークにし、断熱ガラスの接着プロセスも従来の接着と変わりません。固定部品はガラス保持部品の溝にクランプすることで簡単に固定でき、特別な固定部品をスライドチャネルに固定する必要もありません。ガラスモジュールは、この特別な固定方法により、現場の条件で簡単かつ効率的に取り付けることができます。

    仕様
      • High thermal insulation,
      • Micro condensation channels,
      • With the project special connection types, low production cost,
      • 50 mm body width,
      • Independent performance on site workmanship with binned (milled) installation option,
      • Flat cutting mounting option,
      • Cascade angular rotation capability (45-90 °),
      • EPDM air, water and sealing wicks, silicone dust wicks,
      • Successfully completed performance tests,
      • Production of QUALANOD and QUALICOAT certified profiles in all RAL colors and anodized options,
      • Static and heat diagrams that facilitate all selection and ordering process
    技術仕様
    • Unique refinteral_CW_MN50SC_MULLIONS
    • コレクションセットCurtain Wall Systems
    • コレクションMN50 SC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール