製品を公開する
Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C
Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C
Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C
Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C
Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C
    Internorm

    Slidingdoor quad Wood-ALU Internorm HS330 C

    Google翻訳,

    内と外をつなぐのがリフト&スライドドア。フレームレス サイド パネル、XL フォーマット、および特別なソリューションにより、実際の限界を超えて部屋が広がり、新しい寛大な空間が生まれます。内と外の境界がなくなり、内と周囲の自然がつながっています。

    調和のとれた生活空間を作りましょう - 自然な木材仕上げと木材アルミニウム HF 410 の色は、このリフト & スライド ドアでも利用できます。これにより、個人の快適な生活環境を簡単に設計できます。最適な断熱性と安定性は、陽極酸化された耐摩耗性アルミニウムで外側が覆われている開口部のファイバーグラスの敷居によって提供されます。


    断熱材 W/(m²K)
    Uw 0.73 まで


    dB単位の遮音
    32 ~ 40 まで


    安全
    RC1N、RC2まで
    コンフォートドライブ
    ヒント
    Internorm HS 330 および KS 430 リフト & スライド ドアは、ご要望に応じてコンフォート ドライブもご利用いただけます。電気駆動により、リフトとスライドドアの開閉が便利になり、スマートホームシステムに統合できます。

    仕様
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth
      209
      Sightline frame/sash
      178
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      222

    技術仕様
    • 固有参照番号Internorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-c
    • 製品ファミリWood-ALU Internorm
    • 製品グループHS330
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-16
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材木材
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Glass doors
    • UNSPSC コード30171501
    • Uniclass 2015 コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 説明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 13 19
    • OmniClass タイトルSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II コードB2030
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Doors