製品の公開
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
    Internorm

    Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T

    Google翻訳”,

    構造の奥行きがわずか 71 mm のこのウィンドウは、非常にスリムです。サッシとフレームの丸みを帯びたエッジは、ホーム ソフト デザイン スタイルに完全に一致します。従来の uPVC オプションに加えて、KF 310 は uPVC とアルミニウムの複合窓としても利用できます。外側のアルミクラッディングは、多くの色で利用できます。新しい 6 チャンバー フレーム プロファイルは、さらに優れた断熱性を提供します。 3 つの連続したガスケットが内部を湿気から保護し、断熱性と遮音性も向上させます。


    断熱材 W/(m²K)
    Uw から 0.69

    dB単位の遮音
    33 - 45 に

    安全
    RC1N、RC2へ

    ロック
    隠した

    仕様
    • Dimensions (in mm)
      Frame Construction Depth
      71
      Sightline frame/sash
      107
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      119
      Sightline mullion (2 sashes)
      170

    技術仕様
    • Unique refInternorm_windowdoor_KF_310_modell-1T
    • コレクションセットUPVC-ALU Internorm
    • コレクションKF310
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードSs_25_30_95
    • Uniclass2015詳細Window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 53 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows