製品の公開
Powder coating Aurosa 1224AI
Powder coating Aurosa 1224AI
Powder coating Aurosa 1224AI
    Interpon EMEA

    Powder coating Aurosa 1224AI

    Google翻訳”,

    インターポン・フトゥーラ・コレクション:アウロサ 1224AI

    建築用超耐久性粉体塗料。

    Futura 2026-2029コレクションは、表現力豊かな仕上げ、先進的な質感、そして建築環境に対する斬新なビジョンを融合させたものです。

    建築における色彩の今後の方向性を示すためにデザインされたFuturaは、建築家やデザイナーに、仕事、レジャー、リラクゼーションのためのトレンドを取り入れた空間を創造するための現代的なツールキットを提供し、今後何十年にもわたって楽しめる空間を実現します。

    窓やドアシステム、外装材、ルーバー、手すりなど、建築外装用アルミニウム製品の保護と美観向上を目的として設計されています。

    AurosaはLow-E技術を用いて製造されており、バイオ由来の原材料を使用することで、サプライチェーン全体における持続可能性目標を様々な形で支援しています。

    • 低温での硬化(従来の粉体塗装よりも30 低い温度)
    • より速いライン速度での硬化
    • 製品の二酸化炭素排出量を最大40%削減

    Futuraは、優れた耐候性、光沢保持性、色安定性を実現するSuperdurableテクノロジーを採用しており、認定施工業者による施工の場合、最長25年間の保証が付いています。環境製品宣言(EPD)にも準拠しています。

    詳細については、architectural.Interpon.comをご覧ください。

    画面上の色に関する注意点:

    画面上の色や質感は、できる限り製品に近いものにするよう努めております。しかしながら、色や質感の完全な一致を保証することはできません。本ウェブサイトに掲載されている画像および情報は、契約上の拘束力を持つものではありません。色、光沢度、メタリック効果、質感の表現は技術的な制約があり、画面やプリンターのキャリブレーションパラメータによって異なります。

    弊社製品の用途については、技術資料をご参照いただくか、お近くのアクゾノーベル代理店までお問い合わせください。

    仕様
    • Futura meets the demanding weathering requirements of the leading industry specifications.

      Qualicoat class 2, GSB Master, and AAMA 2604, as well as BS EN 12206.

    技術仕様
    • Unique ref1224AI
    • コレクションセットFutura
    • コレクションFutura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ