製品の公開
2-1/4" Emperor™ Brick
Interstate Brick

2-1/4" Emperor™ Brick

Google翻訳”,

このレンガは、壁が長く伸びている建物で一般的に使用されます。より大きなレンガは、より長い線を作成しながら、全体的な壁のコストをさらに削減します。 2.25皇帝には別の利点があります。製造中にスロットを面に押し出して、偽のモルタル目地をシミュレートできます。これにより、より大きな皇帝のサイズよりも低コストで、壁に2つのモジュラーレンガの外観が作成されます。複数のスロットを追加して、異なる外観の結合パターンを作成できます。

技術仕様
  • Unique refemperor_2-25
  • コレクションセットWalls
  • コレクションExternal-Walls
  • タイプ建築資材
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.25
  • 幅(inch)3.56
  • 奥行き(inch)15.56
関連
  • 主なマテリアルレンガ
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • MasterFormat 2014 コード04 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Veneer Masonry
  • OmniClassNumber23-13 33 15
  • OmniClassタイトルWall Exteriors
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls