製品の公開
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
CTB 69 DOOR CLOSER
    INTHER H&S S.L.U.

    CTB 69 DOOR CLOSER

    Google翻訳”,
    CTB 69 Inther ドアクローザーは、最大 80 kg までの標準ドアおよび RF ドアに対応し、最大開口角度は 180º です。ホールドオープン システムの有無を選択でき、終端位置と閉鎖速度の調整が可能です。このドアクローザー モデルはラックアンドピニオン機構を採用し、最大 1100 mm の扉幅に対応します。また、制御式ドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格の仕様にも準拠しています。CTB 69 は、標準ドアの開口側に表面実装するのに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。シルバー、サテンブラス、ホワイト、ブラックの 4 種類の仕上げからお選びいただけます。
    仕様
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring consistent performance under temperature variations.The closer offers adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 standards for controlled door closing devices. Easy installation with surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    技術仕様
    • Unique refctb-69-door-closer
    • コレクションセットDOOR-CLOSERS
    • コレクションDOOR CLOSERS-CTB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー