製品の公開
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
    INTHER H&S S.L.U.

    CTB 76 UL DOOR CLOSER

    Google翻訳”,
    CTB 76 UL Inther ドアクローザーは、最大 80 kg までの標準ドアおよび RF ドアに対応し、最大開口角度は 160~120º です。ホールドオープン システムなしで、終端位置と閉鎖速度の調整が可能です。このドアクローザー モデルはラックアンドピニオン機構を採用し、最大 1100 mm の扉幅に対応します。また、制御式ドア閉鎖装置に関する UL 228 の仕様にも準拠しています。CTB 76 UL は、標準ドアの開口側への表面取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。シルバー、ゴールド、ホワイト、ブラックの 4 種類の仕上げからお選びいただけます。
    仕様
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 160°–120°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (160°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Certified according to UL 228 and ANSI UL 10C standards for controlled door closing devices in fire-rated door assemblies. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    技術仕様
    • Unique refctb-76-ul-door-closer
    • コレクションセットDOOR-CLOSERS
    • コレクションDOOR CLOSERS-CTB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー