製品の公開
INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink F 10R incl plug & water trap

Google翻訳”,
シングルボウル付きリバーシブルレイオンキッチンシンク。オーバーフロー、プラグ廃棄物、ウォータートラップを備えています。ボウルの寸法:339 x 436x160mm。レイオンシンクは実用的で耐久性があり機能的でありながら、スタイリッシュで魅力的です。イントラアトランティックは、広々とした作業エリアと大きなボウルを備えたステンレス製のレイオンキッチンシンクです。大きなボウルは、焙煎トレイと最大の鍋の両方を取ることができます。大西洋の流しはリバーシブルで、さまざまな長さとボウルの組み合わせがあり、多くのニーズに対応します。 600mmと610mmの幅で利用できます。一部のモデルは635mm幅でもご利用いただけます。ステンレス鋼のプラグで提供されますが、バスケットストレーナーで提供することもできます。エッジの高さは30または40mmです。オプションのアクセサリー:ボウルの上に合うように設計されたブナまたはマホガニーのまな板。
仕様
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
技術仕様
  • Unique refAF10-P
  • コレクションセットKitchen sink
  • コレクション131
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
  • Uniclass2015詳細Kitchen sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks