製品を公開する
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
アーカイブ

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet big roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
仕様
  • Outer dimension: 300x300x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
技術仕様
  • 固有参照番号ICT4
  • 製品ファミリHygiene products
  • 製品グループ350
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 版番号1
  • 高さ(mm)300
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.7
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 説明Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 25 21
  • OmniClass タイトルToilet Paper Dispensers