製品の公開
106
Intra lighting

106

Google翻訳”,
「ベーシックライトボックス」。予算が厳しい場合の簡単な決定。 106/216製品範囲は、機能的でアクセス可能な範囲であり、価格、均一性、および光出力の最適な比率を備えた基本的なものを探している場合に適しています。これは、従来のライトボックスの手頃な代替品です。数分で設置でき、さまざまな形状と取り付けオプションで利用できます。
仕様
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
技術仕様
  • Unique ref106
  • コレクションセットGeneral
  • コレクションGeneral
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルポリカーボネイト
  • 設計国スロベニア
  • 製造国スロベニア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000030
  • ETIM 名Accessories for lighting
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 00 00
  • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
5つ星のうち4.0 4.0 (31)
5つ星のうち4.4 4.4 (10)
5つ星のうち4.2 4.2 (51)