製品の公開
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
Acousto Square S
    Intra lighting

    Acousto Square S

    Google翻訳”,

    ノイズを抑える

    オープンなワークスペースでは、聞きたくないノイズほど煩わしいものはありません。しかし、ここに Acousto が登場し、変化を起こすためにここにいます。 Acousto は、優れた音の吸収を提供する音響パネルを備えた照明器具で、あなたのエリアをより静かにするだけでなく、よりプライベートにします。
    大部分が硬い表面で反響のある大きくて開放的な空間を作るとき、または単に別の環境に優しいソリューションを探しているときに、Acousto について考えてみてください。そうは言っても、ノイズを吸収するだけでなく、屋内に自然をもたらし、メンテナンスフリーの MOSSwall® パネルについて考えています。それはどれほどクールですか?

    仕様
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refacousto_square_s
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションAcousto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)88
    • 幅(mm)1344
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)