製品の公開
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
Acousto Square SDI
    Intra lighting

    Acousto Square SDI

    Google翻訳”,

    ノイズを抑える

    オープンなワークスペースでは、聞きたくないノイズほど煩わしいものはありません。しかし、ここに Acousto が登場し、変化を起こすためにここにいます。 Acousto は、優れた音の吸収を提供する音響パネルを備えた照明器具で、あなたのエリアをより静かにするだけでなく、よりプライベートにします。
    大部分が硬い表面で反響のある大きくて開放的な空間を作るとき、または単に別の環境に優しいソリューションを探しているときに、Acousto について考えてみてください。そうは言っても、ノイズを吸収するだけでなく、屋内に自然をもたらし、メンテナンスフリーの MOSSwall® パネルについて考えています。それはどれほどクールですか?

    仕様
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon or MOSSwall® central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refacousto_square_sdi
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションAcousto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)88
    • 幅(mm)1344
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)