製品の公開
Camay S
Camay S
Camay S
    Intra lighting

    Camay S

    Google翻訳”,
    「時代を超えたエレガンス」。ガラス質で上品なものが欲しいという人もいます。 Camayシリーズの背後にあるインスピレーションは、最新のインテリアデザインのトレンドに従って、現代建築にマッチするガラス要素を作成することでした。時代を超えたノート、エレガントなフォルム、ディテールを備えたCamayは、オフィス、ショップ、ホテル、住宅地で常に最適です。
    仕様
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    技術仕様
    • Unique refCamay_S
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションCamay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)