製品の公開
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
    Intra lighting

    Eye C with driver

    Google翻訳”,

    全体的に見栄えが良い

    目を回さないで、目を回してください。

    スポットは本当にたくさんありますが、Eye は単なる「もう 1 つのスポット」ではありません。もっと近づいてみてください。すべての詳細が慎重に考え抜かれています。360 度の方向付けが可能な、すっきりとしたエレガントな外観により、接客業、小売店、個人住宅に最適な照明器具となっています。

    コンクリート天井に最適なソリューション

    天井バージョンには統合ドライバーも用意されており、リモート ドライバーが使用できない設置に最適です。FO、DALI、または Casambi ドライバー タイプから選択できます。

    デザイン: セルジュ・コルネリッセン

    仕様
    • Eye C 60 

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°, 34°, 53°

      Luminaire luminous flux: 806 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 10W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°, 45°

      Luminaire luminous flux: 1661 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20 W

    技術仕様
    • Unique refeye-c-with-driver
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションEye
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)