製品の公開
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
Lysabel S Chandelier
    Intra lighting

    Lysabel S Chandelier

    Google翻訳”,

    再解釈された伝統:クラシックなエレガンスを現代風にアレンジ

    歴史的なシャンデリアの象徴的な形にインスピレーションを得た Lysabel シャンデリアは、洗練された現代的なひねりを加えてその美しさを再解釈しています。

    Lysabelは、存在感を放つようにデザインされています。壮大な玄関ホール、豪華なダイニングルーム、モダンなリビングスペースなど、どんな場所でも、その存在感を無視することはできません。オパールのチューブが全長にわたって光を放ち、柔らかく拡散した照明を作り出します。


    傾斜を設定する

    特殊な機構により、個々の照明器具の傾きを変えることができ、シャンデリアの外観を一変させます。お好みに合わせて設置し、使い込むほどに変化していきます。まるで新しい照明器具を手に入れたかのような感覚を味わえます。

    デザイン: ロレンツォ・トゥルアント

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 2812 lm - 4853 lm

      LED colour: 2300K CRI>90; 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 43 W

      Installation: Suspended (S)

    技術仕様
    • Unique reflysabel-s-chandelier
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションLysabel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPMMA
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)