製品の公開
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI
    Intra lighting

    Glazer SDI

    Google翻訳”,
    Glazer「テーブルフレンドリー」。 Glazerは線形で、テーブル用に最適化されています。最小限の形状で、Glazerは優れた照明のニーズに応えます。ソフトエッジデザインにより、フレーム上で光をソフトに遷移させることにより、高い視覚的快適性と低いグレアを実現できます。それは非常に機能的な照明器具であり、シンプルでスマートなものを求める人にとって完璧以上のものです。そのデザインには、追加するものはなく、取り除くものもありません。これがその美しさの源です。デザイン:Serge&Robert Cornelissen
    仕様
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    技術仕様
    • Unique refGlazer
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションGlazer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1154
    • 奥行き(mm)36
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)