製品を公開する
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
Gramm F LGO
    Intra lighting

    Gramm F LGO

    Google翻訳,

    最も明るい光

    Grammはエレガントで焦点を絞ったデザインで、必要な場所だけを照らします。丸型で、回転式なので様々なシーンで活躍します。心地よい間接光が欲しい時は、ワンアクションで上方向に回転させるだけです。

    名前は保証。Grammは常に空間に羽根のように軽やかな感覚をもたらします。Grammは軽いのです。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 393 lm - 1224 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 13 W

      Installation: Floor (F)

    技術仕様
    • 固有参照番号gramm-f-lgo
    • 製品ファミリLinear & Systems
    • 製品グループGramm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名称Accessories for lighting
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 00 00
    • OmniClass タイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)