製品の公開
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
    Intra lighting

    Gramm S Duo LGO

    Google翻訳”,

    最も明るい光

    Grammはエレガントで焦点を絞ったデザインで、必要な場所だけを照らします。丸型で、回転式なので様々なシーンで活躍します。心地よい間接光が欲しい時は、ワンアクションで上方向に回転させるだけです。

    名前は保証。Grammは常に空間に羽根のように軽やかな感覚をもたらします。Grammは軽いのです。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    技術仕様
    • Unique refgramm-s-duo-lgo
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションGramm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)