製品の公開
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
Issa S Vertical
    Intra lighting

    Issa S Vertical

    Google翻訳”,

    広々とした空間は、スタイリッシュに演出されるべきだ。

    イッサは、全長にわたって輝きを放つオパールチューブです。直径は1種類ですが、サイズ展開が豊富なので、様々な構図で創造性を発揮できます。

    広々としたオープンスペース、階段、ホールなどに、優雅な雰囲気を添えながら、全体的に明るい照明を提供します。滑らかな乳白色の表面と存在感のあるサイズにより、消灯時でも装飾的な要素として際立ちます。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 760 lm - 5881 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

      Spot information

      • Luminaire luminous flux: up to 420
      • Beam angle: 20°, 30°, 55°
      • Led colour: 927, 930, 935, 940
    技術仕様
    • Unique refissa-sv
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションIssa
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    • 幅(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)