製品を公開する
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
    Intra lighting

    Lynar RV

    Google翻訳,

    光モジュールのスイートホーム

    Lynar は、最大限の柔軟性を提供する、エレガントでエンドレスなモジュラー プロファイルです。モジュールの選択肢は幅広く、取り付けは工具不要で簡単、迅速、そして安全です。好きなように組み合わせて、いつでも変更したり移動したりできます。オフィス、ギャラリー、小売店、接客業から個人住宅まで、幅広い用途をカバーします。

    仕様
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    技術仕様
    • 固有参照番号lynar-rv
    • 製品ファミリLinear & Systems
    • 製品グループLynar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)58
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名称Accessories for lighting
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)