製品の公開
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
Lysabel S Horizontal
    Intra lighting

    Lysabel S Horizontal

    Google翻訳”,

    光のサーベル

    Lysabelは、垂直、水平、傾斜、単体、あるいは様々なクリエイティブな組み合わせで、空間に洗練された雰囲気を添えます。細身で均一に光を放ち、影のないチューブ型照明です。細部に至るまで丁寧に作り込まれた、クリーンでミニマル、そして洗練されたデザイン。繊細に見えますが、実はそうではありません。その力は多彩で、光の力と佇まいの力強さを演出します。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 767 lm - 1517 lm

      LED colour: 2300K, CRI>90; 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 12 W

      Installation: Suspended (S)

    技術仕様
    • Unique reflysabel-s-horizontal
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションLysabel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPMMA
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)