製品の公開
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
    Intra lighting

    Narro RV SOP/DPR

    Google翻訳”,

    「全然丸くない」

    あらゆる正当な理由から、単純に最高です。

    改善された光品質と高い照明効率が Narro の主な利点です。高いレベルの機能性と優れた光分布を保証します。

    多くの革新的な機能のおかげで、効率レベルが最適化され、設置は迅速かつ簡単です。最高品質の素材、省エネ技術、さまざまな仕上げにより、Narro は公共エリアやビジネスエリアに最適な照明ソリューションです。

    デザイン: ボヤン・クランチャー

    仕様
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    技術仕様
    • Unique refNarro_RV
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションNarro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)240
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)