製品の公開
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
    Intra lighting

    Nitor RV Flat D.154

    Google翻訳”,

    「とにかく効率的」

    省エネをはるかに超えた効率性を追求します。

    クラシックなダウンライトを根本的に改良し、徹底的に見直しました。妥協のないパフォーマンス、最大限の効率、そして幅広い用途を備えたこの製品は、(ほぼ)すべてのプロジェクトに不可欠な要素となっています。

    これは、エネルギー消費を最大 70% 削減でき、短期間で回収できる、再ランプの機会でもあります。また、口径が同じであれば、照明器具の交換も素早くきれいに行え、追加の天井工事も必要ありません。

    デザイン: ボーヤン・クランチャル

    仕様
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    技術仕様
    • Unique refNitor_Flat-154
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションNitor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)63
    • 幅(mm)154
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)