製品の公開
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
Nola S
    Intra lighting

    Nola S

    Google翻訳”,

    ノーラ - ロナの妹

    柔らかい光は大きなサイズの製品である必要はありません

    小さなサイズに挑戦し、建築に沿った照明構成に入れて、人々にガイドを与えたり、見るべきものに注意を向けたりするために使用します。

    まだ十分にエキサイティングではない場合は、Nola を使用してユニークな照明システムを作成することは、その姉である Lona と組み合わせて、建築の重要な部分を強調するエレガントなディテールを取得したり、直線状の照明器具と組み合わせたりすると、さらに楽しくなります。空間を通して個別のガイドを作成します。建築のリズムを簡単に捉え、建築を興奮で豊かにし、すべての心を高鳴らせる照明器具です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 600 lm - 1495 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    技術仕様
    • Unique refnola-s
    • コレクションセットGeneral
    • コレクションNola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-02
    • エディション1
    • 幅(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)