製品の公開
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
Pipes S
    Intra lighting

    Pipes S

    Google翻訳”,
    天井のスポットライト「外側はシンプル、内側は賢い」。シンプルな形状はニュートラルで広く一般的で、どこにでも簡単にフィットします。さまざまなアプリケーション、妥協のないパフォーマンス、高効率のおかげで、注目を集め、空間に特別な雰囲気を作り出す力があります。フィクスチャの前面は、それをユニークで異なるものにしているものです。高い視覚的快適性を実現するために、リフレクターは内側に凹んでおり、ファンネルはコントラストを最小限に抑えるためのトランジションゾーンとして機能します。デザイン:Serge Cornelissen
    仕様
    • Installation: suspended (S). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for XS and S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution,metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20. Accessories: (order separately): decorative silicon cable on request. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    技術仕様
    • Unique refPipes_S
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションPipes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ベルギー
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)