製品の公開
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
Pixy C/W & BAR
    Intra lighting

    Pixy C/W & BAR

    Google翻訳”,

    本物の魅力

    Pixyは決して固定されません。常にフレキシブルに動作します。そのため、テーブルを頻繁に移動させるレストランやバーに最適です。小さなカーボンロッドとマグネットを使えば、梯子を使わずに瞬時に光を動かし、方向を変えることができます。Pixyは複数並べて設置するとより美しく見えるので、自由に組み合わせてご使用ください。

    仕様
    • Product range:

      • Pixy C/W
      • Pixy C/W with integrated driver
      • Pixy BAR 3x, 5x

      Optics: 30°, 50°

      Luminaire luminous flux: 1160 lm - 1309 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Installation: Ceiling or wall

      Driver: DALI-2, FO - Fixed output - on/off or without driver

    技術仕様
    • Unique refpixy-c-w
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションPixy
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)