製品の公開
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
    Intra lighting

    Pyrymyd Dark

    Google翻訳”,

    エコフレンドリー

    見た目に美しくない音響天井とは、もうおさらばです。Pyrymydは、様々なシーンやパーソナライズされたミクロな雰囲気を演出できる、先進的なオールインワン製品です。オフィスや広々としたオープンスペースに最適です。

    3Dエコフレンドリー吸音パネルは、100%リサイクル可能な繊維で作られており、反響に配慮した音響性能を保証します。そして何よりも、効率的で均一な光分布を実現します。

    仕様
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    技術仕様
    • Unique refpyrymyd-dark
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションPyrymyd
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment