製品の公開
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
    Intra lighting

    Pyrymyd Deco

    Google翻訳”,

    エコフレンドリー

    見た目に美しくない音響天井とは、もうおさらばです。Pyrymydは、様々なシーンやパーソナライズされたミクロな雰囲気を演出できる、先進的なオールインワン製品です。オフィスや広々としたオープンスペースに最適です。

    3Dエコフレンドリー吸音パネルは、100%リサイクル可能な繊維で作られており、反響に配慮した音響性能を保証します。そして何よりも、効率的で均一な光分布を実現します。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    技術仕様
    • Unique refpyrymyd-deco-acoustic
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションPyrymyd
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
    • Uniclass2015コードSs_25_25_05
    • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11 13
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceilings