製品の公開
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
    Intra lighting

    Pyrymyd LFO

    Google翻訳”,

    エコフレンドリー

    見た目に美しくない音響天井とは、もうおさらばです。Pyrymydは、様々なシーンやパーソナライズされたミクロな雰囲気を演出できる、先進的なオールインワン製品です。オフィスや広々としたオープンスペースに最適です。

    3Dエコフレンドリー吸音パネルは、100%リサイクル可能な繊維で作られており、反響に配慮した音響性能を保証します。そして何よりも、効率的で均一な光分布を実現します。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 788 - 903 lm

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 4

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Glare-free LFO - medium distribution optic with Bartenbach technology provides visual comfort with UGR<19

      Power: 10 W

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Installation: Suspended, Recessed trim-less (LFO)"

    技術仕様
    • Unique refpyrymyd-lfo
    • コレクションセットAcoustic
    • コレクションPyrymyd
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアル繊維フェルト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)