製品の公開
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
Rulo T
    Intra lighting

    Rulo T

    Google翻訳”,

    Ruloはスポットライトに求められる全てを備えています。それ以上でもそれ以下でもありません。そのシンプルさこそが強みであり、最高の効率とトップクラスのパフォーマンスを、優れた価格性能比で実現します。

    そのため、小売環境や経済効率が重視されるその他の用途に最適です。また、幅広いビーム角度の選択肢と、高い視認性を実現する特殊レンズを備えています。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 975 - 3672 lm
      Optics: 15°, 22°, 36°, 62°
      LED colour: 3000 K / CRI ≥ 80, 4000 K / CRI ≥ 80, 2700 K / CRI ≥ 90, 3000 K / CRI ≥ 90, 3500 K / CRI ≥ 90, 4000 K / CRI ≥ 90, Tunable white 2700-6500K, Optimum for bread, cheese, pastries and wine, Optimized colours for fashion lighting, Optimum for meat and salami, Optimum for fish, sea food, jewlersy and cosmetics, Optimum for fruits and vegetables.
      Driver: FO - Fixed output - on/off, DALI-2, DALI Casambi Bluetooth controller
      Power: 10W

    技術仕様
    • Unique refrulo-t
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションRulo T
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)82
    • 幅(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)