製品の公開
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
    Intra lighting

    Rylo T

    Google翻訳”,

    驚くほど軽い快適さ

    Ryloは一般的なダウンライトとは異なります。特殊な光学系により、高い視覚的快適性を提供し、円形の光を放ちます。

    派手さはありません。光源は隠されており、ギラつきのない純粋な光だけが見えます。あらゆる空間やプロジェクトに最適な汎用性を備えています。

    一生ものの照明器具

    シンプルで飽きのこないデザイン、優れた視覚的快適性、空間との完璧な融合、ミニマルな外観により、飽きることのない照明器具となっています。

    仕様
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Mounting: Track mounted
      Luminaire luminous flux: 305 lm - 1519 lm
      Power:
      6 - 15 W

    技術仕様
    • Unique refrylo-t
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションRylo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - フレキシブルライト
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)