製品を公開する
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
    Intra lighting

    Rynk Round

    Google翻訳,

    光の輪

    Rynk Roundは、光の連続円を描く円形の照明器具です。3種類の直径とトレンドカラーを豊富に取り揃えています。シンプルながらも、その見た目と照明効果は実に効果的です。

    間接照明が可能なので、居心地の良さが生まれ、天井が照らされ、視覚的な快適さが向上します。

    薄型でエレガントなプロファイルのため、家庭からオフィス、小売店、ホテルまで、あらゆるインテリアに適合します。

    仕様
    • Luminaire Luminous Flux: 3214 lm - 6961 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    技術仕様
    • 固有参照番号rynk-sdi
    • 製品ファミリDecorative
    • 製品グループRynk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名称Accessories for lighting
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 00 00
    • OmniClass タイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)