製品を公開する
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
Vitka S
    Intra lighting

    Vitka S

    5つ星のうち4.44.4(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ヴィトカ - 細い線

    ヴィトカは、痩せて見えるためだけに太い著名人の隣にいる必要はありません。薄いですね!

    エレガンスと自信の間には紙一重があると言われますが、私たちは、境界線などまったく必要なく、すべてを兼ね備えることができると言います。アプリケーションの柔軟性と照明制御のおかげで、Vitka は当社の一流のアンビエント照明器具の 1 つです。

    オフィス、受付エリア、ホスピタリティ施設、または自宅を作成するときに Vitka のさまざまなアプリケーションを発見し、このような小さな照明器具からの大きな驚きに備えてください。そして、それは誰もが話す紙一重の境界線です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 681 - 1212 lm

      Led colour: 827, 830, 840, 930, 940

      Installation: Suspended (S).

      Dimensions: L (mm): 1240, 1540, 1740
      SH (mm): 1500, 3000

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Suspended versions with LD/RD250 ceiling cup are supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Complete with: Adjustable cord suspension and pre-fitted power cable available in length 1,5 m or 3 m.

      Driver: DALI, FO

      Driver position: Ceiling cup, Remote


    技術仕様
    • 固有参照番号vitka_s
    • 製品ファミリLinear & Systems
    • 製品グループVitka
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-07
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名称Accessories for lighting
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC コード3911
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 00 00
    • OmniClass タイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II コードD5020
    • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)