製品の公開
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
Vitka TA
    Intra lighting

    Vitka TA

    Google翻訳”,

    ヴィトカ - 細い線

    ヴィトカは、痩せて見えるためだけに太い著名人の隣にいる必要はありません。薄いですね!

    エレガンスと自信の間には紙一重があると言われますが、私たちは、境界線などまったく必要なく、すべてを兼ね備えることができると言います。アプリケーションの柔軟性と照明制御のおかげで、Vitka は当社の一流のアンビエント照明器具の 1 つです。

    オフィス、受付エリア、ホスピタリティ施設、または自宅を作成するときに Vitka のさまざまなアプリケーションを発見し、このような小さな照明器具からの大きな驚きに備えてください。そして、それは誰もが話す紙一重の境界線です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 633 lm - 656 lm

      Led colour: 930, 940

      Installation: Table luminaire (TA).



      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Control gear: Supplied with plug-in driver and sensor switch with dimming function (TD). Table/floor version are supplied with universal plug-in driver.

      Complete with: 1,5 m long plug-in power supply cable.

      Power supply: 230V 50Hz / 24V DC.

      Driver: TD (gesture control)

      Driver position: Universal plug

    技術仕様
    • Unique refvitka_ta
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションVitka
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)