製品の公開
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
Wave C
    Intra lighting

    Wave C

    Google翻訳”,

    「ストレートであることに飽きた」

    ストレートが好みではない場合は、正しいページにいます。

    古典的な形から、不規則な線や丸いオブジェクトを使った芸術的な描画まで、Wave を使用すると、思いどおりに大きく大胆に描くことができます。円の 4 分の 1 または 8 分の 1 を使用し、ギョンの直線と組み合わせて、ニーズに合った完全にユニークなものを作成します。 Wave は、建築物を簡単に追いかけることができ、訪問者に上を向く理由を与えるため、大きな流動的なスペースに最適です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 752 lm - 8284 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Ceiling mounted (C).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refWave_C
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションWave
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)88
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)