製品の公開
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
Zoe Z4
    Intra lighting

    Zoe Z4

    Google翻訳”,

    クリエイティブ。個性的。あなたのもの。

    5つの異なる形状と流行のカラーパレットのお気に入りの組み合わせを組み合わせて、手袋のようにあなたの希望に合うものを作成します。最高の素材、グリーンテクノロジー、洗練された生産が一流のデザインに反映されており、この装飾的な要素にあなたの夢の雰囲気を作り出すチャンスを与えています。

    家、レストラン、ホテル、お店のいずれを計画する場合でも、ゾーイはスカンジナビアの影響を受けたミニマルな都会のインテリアにその場所を見つけ、それを本当に美しいものに変えます。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refzoe_z4
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションZoe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)210
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.2 4.2 (51)