製品の公開
CLIMA
IRSAP

CLIMA

Google翻訳”,

熱回収機能付き空調・換気システム

CLIMAユニットは空調用途向けに設計されており、一次空気取り入れ口と室内空気再循環口を備えています。天井または壁に取り付けることができます。

CLIMAユニットは様々なサイズでご用意しております。

  • CLIMA 2 - 最大2.3kWの冷房能力と2.5kWの暖房能力
  • CLIMA 3 - 最大3.3kWの冷房能力と3.8kWの暖房能力
  • CLIMA 4 - 最大4.0kWの冷房能力と4.4kWの暖房能力
  • CLIMA 6 - 最大5.1kWの冷房能力と5.6kWの暖房能力

このエアコンの主な特徴は以下のとおりです。

・定格風量350~1000 m³/h、外部静圧100 Pa
・低騒音レベル
・低エネルギー消費
・コンパクトなサイズ
・点検・メンテナンスが容易
・垂直設置と水平設置の両方に対応
・ファン変調機能を備えたシングルゾーン制御システム、またはファンとゾーンダンパーの両方を変調するマルチゾーン制御システム

仕様
  • STRUCTURE
    Self-supporting galvanized sheet metal structure with internal closed-cell acoustic and thermal insulation. Designed for installation inside buildings, CLIMA units are equipped with metal brackets for ceiling mounting, but they can also be installed on the wall thanks to a double ABS condensate drain tray for condensate collection and discharge.

    VENTILATION
    Forward-curved centrifugal recirculation fan with electronic control and double inlet. Low-speed fan. Motorized shut-off damper on the recirculation air circuit.

    FILTRATION
    Flat Coarse filter according to ISO 16890 (G4 EN 779) on the recirculation air circuit.

    AIR TREATMENT
    2-row copper-aluminium water-to-air heat exchange coil with a large frontal surface area, designed to provide high heat exchange capacity with low air velocity and minimal pressure drops. Standard hydraulic connections are located on the left-hand side, when viewing the unit from above in the direction of the airflow.

    CONTROL
    On-board electrical panel mounted on the left-hand side of the unit, complete with electronic control board and terminal block for electrical connections.
    Microprocessor with integrated control software for full system management: fan speed modulation according to the difference between the measured and set temperatures, management of the recirculation damper, and control of the coil water valve.

技術仕様
  • Unique refclima
  • コレクションセットIRSAP air
  • コレクションEasyClima
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)680
  • 幅(mm)843
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 副マテリアルPC/ABS
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

対応地域

ヨーロッパ
イタリア