製品を公開する
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    Google翻訳,

    RELAX POWERは、洗練された本質的なデザインを体現しています。直線的なフォルムと豊富なカラーバリエーションにより、どんな空間にもさりげなく溶け込む、存在感のある家具としてお使いいただけます。タオルホルダー(オプション)を取り付ければ、バスルームにも最適です。革新的な隠し油圧接続システムが本体に直接取り付けられています。

    仕様
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    技術仕様
    • 固有参照番号relax-power
    • 製品ファミリIRSAP heat
    • 製品グループRelax
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材スチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC 名称Radiators
    • UNSPSC コード40101801
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 説明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiators