製品の公開
CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.
ISOLCORE

CZ PROTECT - Fiberglass vacuum panel (CZ) combined with two layers of 3mm fiber cement.

Google翻訳”,
PROTECTパネルは、偶発的な損傷から最大限の保護を求める方に最適なソリューションです。3mm厚の繊維セメント層2層で接着されたグラスファイバー(CZ)製の真空断熱パネルです。壁面に使用する場合、追加の保護層なしでパネルに直接薄塗りして仕上げることができます。床面や屋根面に使用する場合、PROTECTパネルは設置時の歩行による損傷に対する耐性を高めます。さらに、パネル上に熱アスファルト系防水シートを直接施工できるため、耐久性と信頼性が向上します。寸法:1000x600 / 600x500 / 600x100 / 200x100 mm その他のサイズはご要望に応じて対応いたします。パネル厚:16 - 21 - 26 - 31 - 36 mm 熱伝導率λm:0.003 W/mK 耐火等級:A1 S1 d0
技術仕様
  • Unique refCZ-protect
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-04-29
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ