製品の公開
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    アーカイブ

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    技術仕様
    • Unique refIsofire_Wall
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションExposed fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-02
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615